Confirm

工業製品

工業用電子機器の中核は、パワーエレクトロニクス、ファクトリーオートメーション、機械電子工学、ロボット工学、インテリジェントシステム、測定、検査、インターネットベースのアプリケーションの急速に増加する新技術の全領域、に分けることができます。

現時点で重要なキーとなるものは、超コンパクトで、よりよい統合性、柔軟性、安全性および長期信頼性を持つものへと改良され、エネルギー効率、広範囲の接続、自己診断機能、長寿命の点でも改善されています。

 

抵抗器、コンデンサ、ワイヤレスなどの受動部品が、工業製品のアプリケーションの電気回路で重要な役割を果たしていますが、それらは次のような要件を満たしている必要があります。

  • 高度な技術
  • 幅広い製品
  • 丈夫で高い信頼性
  • 長期にわたる性能特性と安定性
  • 長寿命

御存知Yageo製の標準製品シリーズのチップ抵抗器とMLCCシリーズは、これらの要件のあらゆる側面を満たしています。これに加えYageoは、さらに特殊な受動部品の製品群を提供致します。


電源部品における電流センサは、特殊部品では、2番目に重要です。この製品は、低TCRで、抵抗値は0.5ミリΩ以下が要求されます。電流センサは、金属皮膜チップ抵抗器と金属板抵抗器PEシリーズ、PAシリーズのソリューションを通じて、工業製品のアプリケーションにおいて、ますます重要な役割を果たしています。また、最高精度の測定用として、Yageoは、4端子ケルビンシリーズを提供致します。

大きな振動や機械的応力や熱応力があるアプリケーションでは、部品へのダメージを防ぐことが主な目的となり、これには、ソフト端子を持つMLCCのCSシリーズが適しています。

感電を防ぐことは、最重要課題の一つです。人への安全性は、フェイルセーフ(安全装置)ソリューションが必要で、これについてYageoはコンデンサのSCシリーズを提供致します。UL、TUV準拠のSCシリーズは、既存のリード付部品を全部表面実装部品で置き換えることができるX1/Y2 と X2/Y3 のコンビネーションを提供致します。

高速で拡大するマシンツーマシン工業用アプリケーションは、広い範囲にわたる周波数での無線通信に、多用途の電子部品を必要とします。レイアウト設計や性能計測が顧客サービスと結びついたセラミック,PCB,メタルアンテナといった幅広いYageoのポートフォリオにより、急速に進化する市場は、発展する時間をさらに縮めます。

工業用電子アセンブリーにおける受動部品の大半は、依然として、多用途で、信頼性と安定性の高いリード付抵抗器です。HHVシリーズは、高電圧互換性を提供し、巻線抵抗器KNP/PNPシリーズは、許容損失が問題となる場所で、その能力を発揮しています。AHB/ATH/ATCシリーズは、DCモータ/サーボ制御と発電制動(ダイナミックブレーキ)アプリケーションが推奨されるところでは、欠かせないアルミ抵抗器です。

Yageoの工業製品ラインは、RoHSとREACHの業界コンプライアンスに完全に準拠しています。厳密な生産工程と品質標準化は、老朽化しにくい長寿命製品の基礎作りに役立っています。Yageo製品の工業用アプリケーションの全ラインアップは、効率よく、低コストで、さらに小型のフットプリントにより、すべての電力要件を満たしています。

より詳しい情報
  • サーボモーター制御
  • PLCコントローラー
  • オートメーション機器
  • 安全装置
Related Products