系列概要  
WWANアンテナは、GSM850/900, DCS1800, PCS1900, UMTS2100 およびLTEを含むセルラーバンドでデータ通信に使われています。WWANアンテナは、世界中のオペレータが協力し合えるようなマルチバンド使用のシステムをサポートしています。

シリーズ

タイプ

画像

料號

サイズ

周波数

*データシート

PCB antenna WWAN Antenna ANTX100P001BWPEN3 50x20x0.95mm 850/900/1800/1900/2100 MHz
PCB antenna WWAN Antenna ANTX150P001BWPEN3 50x20x0.95mm 850/900/1800/1900/2100 MHz
PCB antenna WWAN Antenna ANTX200P001BWPEN3 50x20x0.95mm 850/900/1800/1900/2100 MHz
Chip Antenna WWAN Antenna ANT1204LL00R0918A 12x4x1.2 mm 900/1800 MHz
Chip Antenna WWAN Antenna ANT3505B002TWPENS 35x5x6 mm 850/900/1800/1900/2100 MHz
Ceramic Patch Antenna WWAN Antenna ANT4005B000RWHEXS 40x5x6 mm 698/960/1710/2170/2300/2400/2490/2690 MHz

  * Reminder: In case you need to dispose of this product for EOL or other reasons, please follow local disposal policy.