系列概述  
WWAN天线透过蜂巢式频带,包括GSM850 /900、DCS1800、PCS1900、UMTS2100和LTE,用于数据通信. WWAN天线支持多频段的特性,能够让世界各地的营运商系统互相配合。

系列

种类

产品照片

料号

尺寸

频率

*规格书

PCB天线 WWAN天线 ANTX100P001BWPEN3 50x20x0.95mm 850/900/1800/1900/2100 MHz
PCB天线 WWAN天线 ANTX150P001BWPEN3 50x20x0.95mm 850/900/1800/1900/2100 MHz
PCB天线 WWAN天线 ANTX200P001BWPEN3 50x20x0.95mm 850/900/1800/1900/2100 MHz
芯片天线 WWAN天线 ANT1204LL00R0918A 12x4x1.2 mm 900/1800 MHz
芯片天线 WWAN天线 ANT3505B002TWPENS 35x5x6 mm 850/900/1800/1900/2100 MHz
陶瓷贴片天线 WWAN天线 ANT4005B000RWHEXS 40x5x6 mm 698/960/1710/2170/2300/2400/2490/2690 MHz