系列概述  
蓝牙、IEEE 802.11、2.4GHz和2.4 /5GHz等天线被广泛用于计算机,笔记本电脑,平板计算机,手机和其它便携式设备的个人区域网络上。

系列

种类

产品照片

料号

尺寸

频率

*规格书

芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT1004F002R2400A 10x4x2.0 mm 2.4GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT1608LL14R2400A 1.6x0.8x0.4 mm 2.4-2.5 GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT3216LL00R2400A 3.2x1.6x1.2 mm 2.4GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT3216A063R2400A 3.2x1.6x0.5 mm 2.4GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT5320LL45R2400A 5.3x2.0x1.3 mm 2.4GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT7020LL05R2400A 7.0x2.0x0.8 mm 2.4GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT1003LL15R2455A 10x3.2x1.6 mm 2.4/5GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT5320LL04R2455A 5.3x2.0x1.4 mm 2.4/5GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT1204F001R2400A 12x4x2.0 mm 2.4GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT1608LL14R2455A 1.6x0.8x0.4 mm 2.4/5GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT3216A063R2455A 3x1.5x0.5 mm 2.4/5GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT5320LL24R2455A 5.3x2.0x1.2 mm 2.4/5GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT8010LL04R2400A 8.0x1.0x1.0 mm 2.4GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT5320LL24R2400A 5.3x2.0x1.25 mm 2.4GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT2012LL13R2400A 2.0x1.2x1.0 mm 2.4GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT3216LL05R5000A 3.2x1.6x1.2 mm 5GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT9520LL06R2400A 9.5x2.0x1.1 mm 2.4GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT5010LL04R2400A 5.0x1.0x1.0 mm 2.4GHz
芯片天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANT2012LL00R2400A 2.0x1.2x1.1 mm 2.4GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX200P001B24553 50x10x0.95 mm 2.4/5GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX100P001B24003 18.4x7.5x0.55 mm 2.4GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX100P113B24003 30x5x0.55 mm 2.4-2.5 GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX100F113B24003 30x5x0.15 mm 2.4-2.5 GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX100F112B24553 40x6x0.15 mm 2.4/5 GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTN300P002B24553 40x8x0.55 mm 2.4/5GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX100P002B24553 40x8x0.55 mm 2.4/5GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX100P112B24553 40x6x0.55 mm 2.4/5 GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX100P001B50003 18.4x7.5x0.55 mm 5GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX150P002B24553 40x8x0.55 mm 2.4/5GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX200P001B24003 18.4x7.5x0.55 mm 2.4GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX200P001B50003 18.4x7.5x0.55 mm 5GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX300P002B24553 40x8x0.55 mm 2.4/5GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX200P002B24553 40x8x0.55 mm 2.4/5GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX150P001B24553 50x10x0.95 mm 2.4/5GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX100P001B24553 50x10x0.95 mm 2.4/5GHz
PCB天线 无线区域网/蓝芽/ISM天线 ANTX150P001B50003 18.4x7.5x0.55 mm 5GHz