系列概述  
支援sub-GHz/short-range antenna, 169/315/420/430/433/870/915/920MHz的天线。广泛应用于智能电表,工业/家用传感器和汽车等应用。

系列

种类

产品照片

料号

尺寸

频率

*规格书

芯片天线 Sub-GHz/ 短频天线 ANT1204F005R0915A 12x4x1.6 mm 915/920MHz
芯片天线 Sub-GHz/ 短频天线 ANT1204LL17R0870A 12x4x1.2 mm 870MHz
芯片天线 Sub-GHz/ 短频天线 ANT7020LL05R0870A 7.0x2.0x0.8 mm 870MHz
芯片天线 Sub-GHz/ 短频天线 ANT1204F002R0433A 12x4x1.6 mm 420/430/433MHz
芯片天线 Sub-GHz/ 短频天线 ANT1204F002R0315A 12x4x1.6 mm 315MHz
芯片天线 Sub-GHz/ 短频天线 ANT2405F001R0169A 24x5x1.6 mm 169MHz
芯片天线 Sub-GHz/ 短频天线 ANT1204LL20R0315A 12x4x1.6 mm 315MHz
芯片天线 Sub-GHz/ 短频天线 ANT1204LL05R0915A 12x4x1.6 mm 915/920MHz
芯片天线 Sub-GHz/ 短频天线 ANT1204LL08R0870A 12x4x1.6 mm 870MHz
芯片天线 Sub-GHz/ 短频天线 ANT1204LL20R0433A 12x4x1.6 mm 420/430/433MHz
芯片天线 Sub-GHz/ 短频天线 ANT1204F007R0870A 12x4x1.6 mm 870MHz