系列概要  
頑丈なメタルプレートとアロイ線シリーズは、大きな電流の検知に適した超低Ω抵抗用です。

シリーズ

タイプ

画像

テクノロジー

電力(W)           線径(mm)

最小TCR (ppm/℃)

最小公差(%)

最低抵抗値(Ω)

最高抵抗値(Ω).

*データシート

JPW Jumper tinned-copper wire Metal Plate/alloy wire 0.5mm null null null null
JPW Jumper tinned-copper wire Metal Plate/alloy wire 0.6mm null null null null
JPW Jumper tinned-copper wire Metal Plate/alloy wire 0.7mm null null null null
JPW Jumper tinned-copper wire Metal Plate/alloy wire 0.8mm null null null null
JPW Jumper tinned-copper wire Metal Plate/alloy wire 1.0mm null null null null
MCW Low ohmic resistors, alloy wire Metal Plate/alloy wire 0.6mm 50 2 1.4m 78m
MCW Low ohmic resistors, alloy wire Metal Plate/alloy wire 0.8mm 50 2 1.4m 78m
MCW Low ohmic resistors, alloy wire Metal Plate/alloy wire 1.0mm 50 2 1.4m 78m
MCW Low ohmic resistors, alloy wire Metal Plate/alloy wire 1.2mm 50 2 1.4m 78m
MCW Low ohmic resistors, alloy wire Metal Plate/alloy wire 1.4mm 50 2 1.4m 78m
MCW Low ohmic resistors, alloy wire Metal Plate/alloy wire 1.6mm 50 2 1.4m 78m
MCW Low ohmic resistors, alloy wire Metal Plate/alloy wire 1.8mm 50 2 1.4m 78m
MCW Low ohmic resistors, alloy wire Metal Plate/alloy wire 2.0mm 50 2 1.4m 78m
MCW Low ohmic resistors, alloy wire Metal Plate/alloy wire 2.6mm 50 2 1.4m 78m
SLR Cement resistors, low ohmic, metal plate Metal Plate/alloy wire 2 250 5 0.1 0.68
SLR Cement resistors, low ohmic, metal plate Metal Plate/alloy wire 3 250 5 0.01 1
SLR Cement resistors, low ohmic, metal plate Metal Plate/alloy wire 3+3 250 5 0.1 0.5
SLR Cement resistors, low ohmic, metal plate Metal Plate/alloy wire 5 250 5 0.01 3.3
SLR Cement resistors, low ohmic, metal plate Metal Plate/alloy wire 5+5 250 5 0.1 1.8
SLR Cement resistors, low ohmic, metal plate Metal Plate/alloy wire 7 250 5 0.01 3.3
SLR Cement resistors, low ohmic, metal plate Metal Plate/alloy wire 10 250 5 0.01 3.3