系列概要  
酸化金属皮膜抵抗器は、優れた品質を提供し、フレームプルーフコーティングで、広範囲の定格電力に適合しています。酸化金属皮膜抵抗器は、標準的な市販タイプとすべての電子機器アプリケーションに適したミニチュアサイズで提供致します。

シリーズ

タイプ

画像

テクノロジー

電力(W)           線径(mm)

最小TCR (ppm/℃)

最小公差(%)

最低抵抗値(Ω)

最高抵抗値(Ω).

*データシート

RSF Metal oxide film resistors, flameproof Metal Oxide Film 1/4 see datasheet 2 1 1M
RSF Metal oxide film resistors, flameproof Metal Oxide Film 1/2 see datasheet 2 1 1M
RSF Metal oxide film resistors, flameproof Metal Oxide Film 1 see datasheet 2 1 1M
RSF Metal oxide film resistors, flameproof Metal Oxide Film 2 see datasheet 2 1 1M
RSF Metal oxide film resistors, flameproof Metal Oxide Film 3 see datasheet 2 1 1M
RSF Metal oxide film resistors, flameproof Metal Oxide Film 5 see datasheet 2 1 1M