系列概述  
金属氧化膜提供了良好的质量并采用多种额定功率与防火涂料。金属氧化膜适用于标准商业类型和微型化的电子应用。

系列

类型

产品照

技术

功率(W) 导线直径(mm)

温度系数最小值 (ppm/℃)

容差最小值(%)

电阻最小值(Ω)

电阻最大值(Ω).

*规格书

RSF 耐燃性金属氧化膜导线电阻 Metal Oxide Film 1/4 see datasheet 2 1 1M
RSF 耐燃性金属氧化膜导线电阻 Metal Oxide Film 1/2 see datasheet 2 1 1M
RSF 耐燃性金属氧化膜导线电阻 Metal Oxide Film 1 see datasheet 2 1 1M
RSF 耐燃性金属氧化膜导线电阻 Metal Oxide Film 2 see datasheet 2 1 1M
RSF 耐燃性金属氧化膜导线电阻 Metal Oxide Film 3 see datasheet 2 1 1M
RSF 耐燃性金属氧化膜导线电阻 Metal Oxide Film 5 see datasheet 2 1 1M

  ※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。