系列概要  
メタルグレーズ皮膜抵抗器は、高い使用電圧(最高7KV)、最大過負荷電圧14KVにおいて高信頼性をもつ製品で、68MΩまでの極めて広範囲の抵抗値を提供致します。HHVシリーズは、UL1676 とVDE0860 安全規格すべてに準拠しています。

シリーズ

タイプ

画像

テクノロジー

電力(W)           線径(mm)

最小TCR (ppm/℃)

最小公差(%)

最低抵抗値(Ω)

最高抵抗値(Ω).

*データシート

HHV Metal glazed film resistors, high-voltage & high ohmic Metal Glazed Film 1/4 200 1 100K 68M
HHV Metal glazed film resistors, high-voltage & high ohmic Metal Glazed Film 1/2 200 1 100K 68M
HHV Metal glazed film resistors, high-voltage & high ohmic Metal Glazed Film 1 200 1 100K 68M
HHV Metal glazed film resistors, high-voltage & high ohmic Metal Glazed Film 2 200 1 100K 68M
HHV Metal glazed film resistors, high-voltage & high ohmic Metal Glazed Film 3 200 1 100K 68M

  * Reminder: In case you need to dispose of this product for EOL or other reasons, please follow local disposal policy.