You are here : 产品 > 导线电阻 > 玻璃釉
  系列概述  
玻璃釉提供非常宽的阻值范围,最高达68M奥姆,在高工作电压(最高7KV)下具有高可靠性,最高过载电压可达14KV。 HHV系列符合所有UL1676和VDE0860安全规范。

系列

类型

产品照

技术

功率(W) 导线直径(mm)

温度系数最小值 (ppm/℃)

容差最小值(%)

电阻最小值(Ω)

电阻最大值(Ω).

*规格书

HHV 高压高奥姆金属玻璃釉导线电阻 Metal Glazed Film 1/4 200 1 100K 68M
HHV 高压高奥姆金属玻璃釉导线电阻 Metal Glazed Film 1/2 200 1 100K 68M
HHV 高压高奥姆金属玻璃釉导线电阻 Metal Glazed Film 1 200 1 100K 68M
HHV 高压高奥姆金属玻璃釉导线电阻 Metal Glazed Film 2 200 1 100K 68M
HHV 高压高奥姆金属玻璃釉导线电阻 Metal Glazed Film 3 200 1 100K 68M