You are here : 产品 > 积层陶瓷电容 >
  系列概述  
X2Y电容滤波器是可用于共模或去耦滤波的积层陶瓷组件。超低ESL提供卓越的数据线路过滤功能

系列

类型

图片

尺寸

介电材料

温度

电压

最小容值

最大容值

*规格书

X2Y X2Y®电容滤波器 0603 X5R -55℃~85℃ 10V 180nF 470nF
X2Y X2Y®电容滤波器 1206 X7R -55℃~125℃ 10V 470nF 470nF
X2Y X2Y®电容滤波器 0603 X7R -55℃~125℃ 10V 100nF 100nF
X2Y X2Y®电容滤波器 0805 X7R -55℃~125℃ 10V 180nF 180nF
X2Y X2Y®电容滤波器 0805 X7R -55℃~125℃ 16V 47nF 100nF
X2Y X2Y®电容滤波器 1210 X7R -55℃~125℃ 16V 820nF 1000nF
X2Y X2Y®电容滤波器 0603 X7R -55℃~125℃ 16V 39nF 56nF
X2Y X2Y®电容滤波器 1206 X7R -55℃~125℃ 16V 180nF 390nF
X2Y X2Y®电容滤波器 0603 X7R -55℃~125℃ 25V 15nF 22nF
X2Y X2Y®电容滤波器 0805 X7R -55℃~125℃ 25V 39nF 39nF
X2Y X2Y®电容滤波器 1210 X7R -55℃~125℃ 25V 100nF 560nF
X2Y X2Y®电容滤波器 0603 X7R -55℃~125℃ 50V 10nF 10nF
X2Y X2Y®电容滤波器 1206 X7R -55℃~125℃ 50V 10nF 100nF
X2Y X2Y®电容滤波器 0805 X7R -55℃~125℃ 50V 15nF 22nF
X2Y X2Y®电容滤波器 0805 X7R -55℃~125℃ 100V 1nF 10nF
X2Y X2Y®电容滤波器 0603 X7R -55℃~125℃ 100V 1nF 5.6nF