系列概述  
国巨的软端电极电容CS系列可以抵抗至少3mm的boardflex, 可以灵活运用在终端系统上。这些软端电极电容在高应力弯曲的电路板、电源供应切换和基地台具有良好的表现力。

系列

类型

图片

尺寸

介电材料

温度

电压

最小容值

最大容值

*规格书

CS 软端电极电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ ≦16V 100pF 10uF
CS 软端电极电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 25V 100pF 10uF
CS 软端电极电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 50V 0.47pF 2.2uF
CS 软端电极电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 100V 0.47pF 1uF
CS 软端电极电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 250V 0.47pF 470nF
CS 软端电极电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 500V 0.47pF 100nF
CS 软端电极电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 630V 10pF 33nF
CS 软端电极电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 1KV 10pF 33nF
CS 软端电极电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 2KV 10pF 4.7nF
CS 软端电极电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 3KV 10pF 1.5nF