系列概述  
国巨的安规电容SC系列拥有TUV/ UL标准认证,如X1/ Y2和X2/ Y3。这些安规电容将能量导地,致运算和电路板能抗突波。安规电容SC系列应用在照明,基地台和若干工业用电源上具有更高的可靠性。

系列

类型

图片

尺寸

介电材料

温度

电压

最小容值

最大容值

*规格书

SC 安规电容 1808-1812 NPO -55℃~125℃ X2/Y3 33pF 1nF
SC 安规电容 1808-1812 NPO -55℃~125℃ X1/Y2 15pF 470pF
SC 安规电容 1808-1812 X7R -55℃~125℃ X2/Y3 150pF 1.5nF
SC 安规电容 1808-1812 X7R -55℃~125℃ X1/Y2 150pF 1.5nF