系列概要  
Yageo's low inductance MLCC effectively suppresses HF noise and reduces ripple voltage on DC lines. The special reverse design improve the ESL of capacitor that become necessay feature for application in IC package

シリーズ

タイプ

画像

サイズ

許容差

温度

電圧

最小容量

最大容量

*データシート

CL Low inductance 0204-0612 X5R -55℃~85℃ 10V 10nF 100nF
CL Low inductance 0204-0612 X7R -55℃~125℃ 10V 100nF 1uF
CL Low inductance 0204-0612 X7R -55℃~125℃ 16V 10nF 470nF
CL Low inductance 0204-0612 X7R -55℃~125℃ 25V 10nF 470nF
CL Low inductance 0204-0612 X7R -55℃~125℃ 50V 10nF 470nF