系列概述  
国巨的低感值电容能有效地抑制高频噪音,降低输出电压时产生的涟波;特殊的逆转设计可改善电容的ESL使其成为IC封装应用中的必备项目。

系列

类型

图片

尺寸

介电材料

温度

电压

最小容值

最大容值

*规格书

CL 低感值电容 0204-0612 X5R -55℃~85℃ 10V 10nF 100nF
CL 低感值电容 0204-0612 X7R -55℃~125℃ 10V 100nF 1uF
CL 低感值电容 0204-0612 X7R -55℃~125℃ 16V 10nF 470nF
CL 低感值电容 0204-0612 X7R -55℃~125℃ 25V 10nF 470nF
CL 低感值电容 0204-0612 X7R -55℃~125℃ 50V 10nF 470nF

  ※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。