系列概述  
国巨的高压电容是专门为电力系统如SMPS、DC-DC转换器和DC-AC逆变器所研发。利用最现代化的大规模生产技术制造,在额定电压100V,200V,500V,1kV,2kV以及3kV的范围内,非常适用于广泛的电源应用。

系列

类型

图片

尺寸

介电材料

温度

电压

最小容值

最大容值

*规格书

HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 100V 0.47pF 22nF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 250V 0.47pF 4.7nF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 500V 10pF 4.7nF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 630V 10pF 1.5nF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 1KV 10pF 1.5nF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 2KV 10pF 560pF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 3KV 10pF 220pF
HV 高压电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 250V 150pF 470nF
HV 高压电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 500V 150pF 100nF
HV 高压电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 630V 150pF 33nF
HV 高压电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 1KV 150pF 33nF
HV 高压电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 2KV 150pF 4.7nF
HV 高压电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 3KV 220pF 1.5nF
CS 软端电极电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ ≦16V 100pF 10uF
CS 软端电极电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 25V 100pF 10uF
CS 软端电极电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 50V 0.47pF 2.2uF
CS 软端电极电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 100V 0.47pF 1uF
CS 软端电极电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 250V 0.47pF 470nF
CS 软端电极电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 500V 0.47pF 100nF
CS 软端电极电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 630V 10pF 33nF
CS 软端电极电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 1KV 10pF 33nF
CS 软端电极电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 2KV 10pF 4.7nF
CS 软端电极电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 3KV 10pF 1.5nF
SC 安规电容 1808-1812 NPO -55℃~125℃ X2/Y3 33pF 1nF
SC 安规电容 1808-1812 NPO -55℃~125℃ X1/Y2 15pF 470pF
SC 安规电容 1808-1812 X7R -55℃~125℃ X2/Y3 150pF 1.5nF
SC 安规电容 1808-1812 X7R -55℃~125℃ X1/Y2 150pF 1.5nF