YAGEO
Language Change
English
繁體中文
简體中文
日本語
产品
贴片电阻
产品概述
车用贴片电阻
电流感测微歐姆电阻
抗硫化贴片电阻
薄膜精密电阻
厚膜精密电阻
一般厚膜电阻
排阻与网络排阻
高压电阻
抗突波电阻
无铅电阻
压敏电阻
镍金端电极电阻
射頻衰减器
微调电阻
积层陶瓷电容
产品概述
泛用型陶瓷电容
车用电容
高压电容
高容值电容
排容
低感值电容
高频电容
软端电极电容
导线电阻
产品概述
碳膜
金属皮膜
玻璃釉
金属氧化膜
金属板/合金线
绕线
无线元件
产品概述
WWAN(无线广域网)天线
WLAN(无线局域网)/BT(蓝牙)/ISM天线
GNSS天线
GPS(全球卫星定位系统)+2.4GHz
SDARS(卫星数字音频无线电业务)天线
Sub-GHz/ 短频天线
FM(频率)
DECT(数字增强无线通信)
LTCC(低温共烧陶瓷) 滤波器
X2Y®电容滤波器
铝质电解电容
铝质电解电容
小型电解电容
螺栓型电解电容
贴片型电解电容
焊片型电解电容
固态电解电容
电感
产品概述
积层式芯片磁珠
积层式芯片电感
绕线式芯片电感
功率电感
产业应用
消费类电子
国巨产品可广泛应用在日常生活中的消费性电子,并且提供完整的解决方案。
计算机及外围设备
国巨提供适用于伺服器电源、桌上型电源、和电源转接器等电源供应器的全系列被动元件。
通信广电
国巨致力于开发微型化产品,使智慧型手机的运作更加简单且人性化。
工业
工业应用包括产线和机台自动化、包装设备、工业控制、设备管理和流程控制等等。
汽车
国巨AC系列为车用等级被动组件,符合汽车电子工业规范AEC-Q200。
替代能源
国巨的被动组件适用于风力发电、太阳能、智慧电网以及电表等。
服务
全球后勤支持
全球接单,在地交货,拥有全球据点,提供最及时的在地交货。
增值服务
我们为不同的客戶开发了成功的供应链解决方案。
在线服务 (B2B)
为了提供更好的服务给顾客,国巨提供在线服务 (B2B)。
客制化服务
国巨透过创新技术、共同研发等优势,为顾客提供最大的效益。
电子数据交换
EDI能够透过电子传输做系统之间数据的交换。
合作伙伴
联络我们
产品搜索
You are here :
产品
>
积层陶瓷电容
>
高容值电容
系列概述
国巨的高容值电容是因应电子工业的整合趋势、多功能及微型化的高阶电容产品。搭配先进的薄膜技术,国巨的高容值电容提供的电容范围可从10μF到220μF。相较于钽电容,积层陶瓷电容具有小型化、可靠性高、低ESR...等若干优点。 高容值电容广泛应用于多功能与微型化的硬盘,笔记本电脑与手机中。
显示 2个系列结果
*如您需要多样产品的产品规格书,请点击您需求规格书前方的方格即可被勾选,完成多样规格书选取后,请于表格最上方或下方点击Download PDF按钮
即可下载完整的ZIP文件档案。
系列
类型
图片
尺寸
介电材料
温度
电压
最小容值
最大容值
*规格书
HC
高容值电容
0201-1210
X5R
-55℃~85℃
6.3V
1uF
220uF
HC
高容值电容
0201-1210
X5R
-55℃~85℃
10V
1uF
100uF
HC
高容值电容
0201-1210
X5R
-55℃~85℃
16V
1uF
100uF
HC
高容值电容
0201-1210
X5R
-55℃~85℃
25V
1uF
22uF
HC
高容值电容
0201-1210
X6S
-55℃~105℃
6.3V
1uF
100uF
HC
高容值电容
0201-1210
X6S
-55℃~105℃
10V
1uF
100uF
HC
高容值电容
0201-1210
X6S
-55℃~105℃
16V
1uF
47uF
HC
高容值电容
0201-1210
X6S
-55℃~105℃
25V
1uF
22uF
HC
高容值电容
0201-1210
X7R
-55℃~125℃
6.3V
1uF
47uF
HC
高容值电容
0201-1210
X7R
-55℃~125℃
10V
1uF
47uF
HC
高容值电容
0201-1210
X7R
-55℃~125℃
16V
1uF
22uF
HC
高容值电容
0201-1210
X7R
-55℃~125℃
25V
1uF
22uF
HC
高容值电容
0201-1210
X7R
-55℃~125℃
50V
1uF
10uF
HCV
高容值高压电容
0603-2220
X7R
-55℃~125℃
50V
1uF
10uF
HCV
高容值高压电容
0603-2220
X7R
-55℃~125℃
100V
1uF
2.2uF