系列概述  
国巨的高频电容HiQ系列可以有效地降低无线信号的功率耗损。以铜为内电极,HiQ高频电容在VHF,UHF以及微波等频带拥有极低的ESR。

系列

类型

图片

尺寸

介电材料

温度

电压

最小容值

最大容值

*规格书

CQ 0201-0805 NPO -55℃~125℃ 16V 0.2pF 10pF
CQ 0201-0805 NPO -55℃~125℃ 25V 0.2pF 10pF
CQ 0201-0805 NPO -55℃~125℃ 50V 0.2pF 33pF
CQ 0201-0805 NPO -55℃~125℃ 250V 0.2pF 100pF