系列概述  
国巨致力于提供各式泛用型陶瓷电容,以满足电子设备的所有要求。无磁性、可靠且通过IEC60068认证; 鉴于环境保护责任,国巨的电容产品符合RoHS和无卤素标准。

系列

类型

图片

尺寸

公差

温度

电压

最小容值

最大容值

*规格书

CC 泛用型微小型 (01005)电容 01005 NPO -55℃~125℃ 10V 0.5pF 100pF
CC 泛用型微小型 (01005)电容 01005 NPO -55℃~125℃ 16V 0.5pF 100pF
CC 泛用型微小型 (01005)电容 01005 NPO -55℃~125℃ 25V 0.5pF 100pF
CC 泛用型微小型 (01005)电容 01005 X5R -55℃~85℃ 4V 100pF 470nF
CC 泛用型微小型 (01005)电容 01005 X5R -55℃~85℃ 6.3V 100pF 470nF
CC 泛用型微小型 (01005)电容 01005 X5R -55℃~85℃ 10V 100pF 100nF
CC 泛用型微小型 (01005)电容 01005 X7R -55℃~125℃ 6.3V 100pF 1nF
CC 泛用型微小型 (01005)电容 01005 X7R -55℃~125℃ 10V 100pF 1nF
CC 泛用型微小型 (01005)电容 01005 X7R -55℃~125℃ 16V 100pF 1nF
CC-Class I(≧0201) 泛用型 class I电容 0201-1812 NPO -55℃~125℃ ≦50V 0.47pF 100nF
CC-Class II(≧0201) 泛用型 class II电容 0201-2220 X5R -55℃~85℃ ≦50V 100pF <10uF
CC-Class II(≧0201) 泛用型 class II电容 0201-2220 X7R -55℃~125℃ ≦50V 47pF <2.2uF
HC 高容值电容 0201-1210 X5R -55℃~85℃ 6.3V 1uF 220uF
HC 高容值电容 0201-1210 X5R -55℃~85℃ 10V 1uF 100uF
HC 高容值电容 0201-1210 X5R -55℃~85℃ 16V 1uF 100uF
HC 高容值电容 0201-1210 X5R -55℃~85℃ 25V 1uF 22uF
HC 高容值电容 0201-1210 X6S -55℃~105℃ 6.3V 1uF 100uF
HC 高容值电容 0201-1210 X6S -55℃~105℃ 10V 1uF 100uF
HC 高容值电容 0201-1210 X6S -55℃~105℃ 16V 1uF 47uF
HC 高容值电容 0201-1210 X6S -55℃~105℃ 25V 1uF 22uF
HC 高容值电容 0201-1210 X7R -55℃~125℃ 6.3V 1uF 47uF
HC 高容值电容 0201-1210 X7R -55℃~125℃ 10V 1uF 47uF
HC 高容值电容 0201-1210 X7R -55℃~125℃ 16V 1uF 22uF
HC 高容值电容 0201-1210 X7R -55℃~125℃ 25V 1uF 22uF
HC 高容值电容 0201-1210 X7R -55℃~125℃ 50V 1uF 10uF
HCV 高容值高压电容 0603-2220 X7R -55℃~125℃ 50V 1uF 10uF
HCV 高容值高压电容 0603-2220 X7R -55℃~125℃ 100V 1uF 2.2uF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 100V 0.47pF 22nF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 250V 0.47pF 4.7nF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 500V 10pF 4.7nF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 630V 10pF 1.5nF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 1KV 10pF 1.5nF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 2KV 10pF 560pF
HV 高压电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 3KV 10pF 220pF
HV 高压电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 250V 150pF 470nF
HV 高压电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 500V 150pF 100nF
HV 高压电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 630V 150pF 33nF
HV 高压电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 1KV 150pF 33nF
HV 高压电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 2KV 150pF 4.7nF
HV 高压电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 3KV 220pF 1.5nF