系列概述  
作为世界主要的积层陶瓷电容供货商,国巨很荣幸为您提供车用电容,AC系列。相较于泛用型陶瓷电容,AC系列其稳定性符合AEC-Q200标准。

系列

类型

图片

尺寸

介电材料

温度

电压

最小容值

最大容值

*规格书

AC 车用电容 0805 X8R -55C~150C 16V 22nF 100nF
AC 车用电容 0805 X8R -55C~150C 25V 22nF 100nF
AC 车用电容 0805 X8R -55C~150C 50V 22nF 100nF
AC 车用电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ ≦50V 0.47pF 2.7nF
AC 车用电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 100V 0.47pF 2.7nF
AC 车用电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 250V 0.47pF 2.7nF
AC 车用电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 500V 10pF 1.8nF
AC 车用电容 0402-1812 NPO -55℃~125℃ 630V 10pF 1nF
AC 车用电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ ≦50V 220pF 2.2uF
AC 车用电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 100V 1nF 1uF
AC 车用电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 250V 1nF 100nF
AC 车用电容 0402-1812 X7R -55℃~125℃ 500V 1nF 4.7nF
AS 车用软端电极电容 0805-1210 X7R -55℃~125℃ ≦50V 1nF 4.7uF
AS 车用软端电极电容 0805-1210 X7R -55℃~125℃ 100V 1nF 220nF
AS 车用软端电极电容 0805-1210 X7R -55℃~125℃ 250V 1nF 220nF
AQ 车用高频电容 0603 NPO -55C~125C 16V 0.2pF 100pF
AQ 车用高频电容 0603 NPO -55C~125C 25V 0.2pF 100pF
AQ 车用高频电容 0603 NPO -55C~125C 50V 0.2pF 100pF

  ※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。