系列概要  
Capacitor array, CA series, is a 4-in-1 capacitance. Yageo's CA series allow space savings and enhanced manufacturing efficiency.

シリーズ

タイプ

画像

サイズ

許容差

温度

電圧

最小容量

最大容量

*データシート

CA Array 0508, 0612 NPO -55℃~125℃ 50V 10pF 470pF
CA Array 0508, 0612 NPO -55℃~125℃ 100V 10pF 470pF
CA Array 0508, 0612 X7R -55℃~125℃ 16V 220pF 100nF
CA Array 0508, 0612 X7R -55℃~125℃ 25V 220pF 100nF
CA Array 0508, 0612 X7R -55℃~125℃ 50V 220pF 100nF