系列概述  
采用先进的溅射技术,国巨薄膜芯片电阻提供高精密度,高稳定性,±0.1%的窄公差和±25ppm/℃的低TCR。最小的尺寸为0201,最低TCR为±5ppm/℃。

系列

种类

产品照片

功率

尺寸

温度系数范围(ppm /℃)

容差最小值(%)

电阻最小值Ω

电阻最大值Ω

*规格书

RT 高精密, 高稳定薄膜精密电阻 1/16 0402 10 0.1 4.7 240K
RT 高精密, 高稳定薄膜精密电阻 1/10 0603 10 0.1 1 1M
RT 高精密, 高稳定薄膜精密电阻 1/8 0805 10 0.1 1 1.5M
RT 高精密, 高稳定薄膜精密电阻 1/4 1206 10 0.1 1 1.5M
RT 高精密, 高稳定薄膜精密电阻 1/4 1210 10 0.1 5.1 1M
RT 高精密, 高稳定薄膜精密电阻 1/2 2010 10 0.1 10 1M
RT 高精密, 高稳定薄膜精密电阻 3/4 2512 10 0.1 10 1M
RT(RT0201) 微小型0201高精密, 高稳定薄膜精密电阻 1/20 0201 25 0.1 22 75K
RT(5ppm) 微小型5ppm薄膜精密电阻 1/16 0402 5 0.1 20 10K
RT(5ppm) 微小型5ppm薄膜精密电阻 1/10 0603 5 0.1 20 30K
RT(5ppm) 微小型5ppm薄膜精密电阻 1/8 0805 5 0.1 20 50K
RT(5ppm) 微小型5ppm薄膜精密电阻 1/4 1206 5 0.1 20 100K
AT 高精密, 高稳定性车用抗硫化薄膜精密电阻 1/16 0402 25 0.1 10 100K
AT 高精密, 高稳定性车用抗硫化薄膜精密电阻 1/10 0603 25 0.1 10 330K
AT 高精密, 高稳定性车用抗硫化薄膜精密电阻 1/8 0805 25 0.1 10 1M
AT 高精密, 高稳定性车用抗硫化薄膜精密电阻 1/4 1206 25 0.1 10 1M