系列概要  
Yageoの車載グレード精密厚膜抵抗器は、信頼性の高い電極構造により、最適化されています。このシリーズでは、±0.1% の小さい許容差、±50ppm/°Cの低温度係数の製品を、自信を持って提供いたします。

中文シリーズ

タイプ

画像

電力 (W)

ケースサイズ(インチ)

標準TCR (ppm/℃)

最小公差(%)

最低抵抗値 Ω

最高抵抗値 Ω

*データシート

RE Thick film precision grade chip resistor 1/20 0201 50 0.1 100 1M
RE Thick film precision grade chip resistor 1/16 0402 50 0.1 10 1M
RE Thick film precision grade chip resistor 1/10 0603 50 0.1 10 1M
RE Thick film precision grade chip resistor 1/8 0805 50 0.1 10 1M
RE Thick film precision grade chip resistor 1/4 1206 50 0.1 10 1M

  * Reminder: In case you need to dispose of this product for EOL or other reasons, please follow local disposal policy.