系列概述  
国巨的车用厚膜精密电阻通过高可靠度的电极结构进行优化。该系列拥有±0.1%的窄公差和低温度系数为±50ppm/℃。

系列

种类

产品照片

功率

尺寸

温度系数范围(ppm /℃)

容差最小值(%)

电阻最小值Ω

电阻最大值Ω

*规格书

RE 厚膜精密电阻 1/20 0201 50 0.1 100 1M
RE 厚膜精密电阻 1/16 0402 50 0.1 10 1M
RE 厚膜精密电阻 1/10 0603 50 0.1 10 1M
RE 厚膜精密电阻 1/8 0805 50 0.1 10 1M
RE 厚膜精密电阻 1/4 1206 50 0.1 10 1M

  ※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。