系列概述  
国巨持续为全球最大生产量的厚膜贴片电阻,提供尺寸从0075到2515。该系列是高可靠的电极结构,适用于所有的一般应用,如智能电话,平板计算机,携带型计算机,电视,等等。

系列

种类

产品照片

功率

尺寸

温度系数范围(ppm /℃)

容差最小值(%)

电阻最小值Ω

电阻最大值Ω

*规格书

RC 一般厚膜贴片电阻 1/20 0201 200 1 1 10M
RC 一般厚膜贴片电阻 1/16 0402 100 1 1 22M
RC 一般厚膜贴片电阻 1/10 0603 100 1 1 22M
RC 一般厚膜贴片电阻 1/8 0805 100 1 1 100M
RC 一般厚膜贴片电阻 1/4 1206 100 1 1 100M
RC 一般厚膜贴片电阻 1/2 1210 100 1 1 22M
RC 一般厚膜贴片电阻 1 1218 100 1 1 1M
RC 一般厚膜贴片电阻 3/4 2010 100 1 1 22M
RC 一般厚膜贴片电阻 1 2512 100 1 1 22M
RC(RC0075) 一般微小型0075厚膜贴片电阻 1/50 0075 300 1 10 1M
RC(RC0100) 一般微小型01005厚膜贴片电阻 1/32 01005 300 1 1 22M
RC(high power) 一般双倍功率厚膜贴片电阻 1/8 0402 200 1 1 1M
RC(high power) 一般双倍功率厚膜贴片电阻 1/5 0603 200 1 1 1M
RC(high power) 一般双倍功率厚膜贴片电阻 1/4 0805 200 1 1 1M
RC(high power) 一般双倍功率厚膜贴片电阻 1/2 1206 200 1 1 1M
RC(high power) 一般双倍功率厚膜贴片电阻 2 2512 200 1 1 1M
RC_P 一般无铅厚膜芯片电阻 1/20 0201 200 1 1 10M
RC_P 一般无铅厚膜芯片电阻 1/16 0402 150 1 1 22M
RC_P 一般无铅厚膜芯片电阻 1/10 0603 150 1 1 22M
RC_P 一般无铅厚膜芯片电阻 1/8 0805 100 1 1 22M
RC_P 一般无铅厚膜芯片电阻 1/4 1206 100 1 1 22M
RC_P 一般无铅厚膜芯片电阻 1/2 1210 100 1 1 22M
RC_P 一般无铅厚膜芯片电阻 1 1218 100 1 1 1M
RC_P 一般无铅厚膜芯片电阻 3/4 2010 100 1 1 22M
RC_P 一般无铅厚膜芯片电阻 1 2512 100 1 1 22M