系列概述  
国巨的抗硫化贴片电阻包含厚膜及薄膜的电阻式技术,在含硫的环境下有卓越的性能 。

系列

种类

产品照片

功率

尺寸

温度系数范围(ppm /℃)

容差最小值(%)

电阻最小值Ω

电阻最大值Ω

*规格书

AF 抗硫化贴片电阻 1/20 0201 200 1 1 10M
AF 抗硫化贴片电阻 1/16 0402 100 1 1 22M
AF 抗硫化贴片电阻 1/10 0603 100 1 1 22M
AF 抗硫化贴片电阻 1/8 0805 100 1 1 22M
AF 抗硫化贴片电阻 1/4 1206 100 1 1 22M
AF 抗硫化贴片电阻 1/2 1210 200 1 1 22M
AF 抗硫化贴片电阻 1 1218 200 1 1 1M
AF 抗硫化贴片电阻 3/4 2010 200 1 1 22M
AF 抗硫化贴片电阻 1 2512 200 1 1 22M
AF array 车用抗硫化贴片排阻 1/16 0404 200 1 1 1M
AF array 车用抗硫化贴片排阻 1/16 0408 200 1 1 1M
AA 车用抗硫化厚膜贴片电阻 1/20 0201 200 1 1 10M
AA 车用抗硫化厚膜贴片电阻 1/16 0402 150 1 1 22M
AA 车用抗硫化厚膜贴片电阻 1/10 0603 150 1 1 22M
AA 车用抗硫化厚膜贴片电阻 1/8 0805 150 1 1 22M
AA 车用抗硫化厚膜贴片电阻 1/4 1206 150 1 1 22M
AA 车用抗硫化厚膜贴片电阻 1/2 1210 150 1 1 22M
AA 车用抗硫化厚膜贴片电阻 1 1218 150 1 1 1M
AA 车用抗硫化厚膜贴片电阻 3/4 2010 150 1 1 22M
AA 车用抗硫化厚膜贴片电阻 1 2512 150 1 1 22M
AT 高精密, 高稳定性车用抗硫化薄膜精密电阻 1/16 0402 25 0.1 10 100K
AT 高精密, 高稳定性车用抗硫化薄膜精密电阻 1/10 0603 25 0.1 10 330K
AT 高精密, 高稳定性车用抗硫化薄膜精密电阻 1/8 0805 25 0.1 10 1M
AT 高精密, 高稳定性车用抗硫化薄膜精密电阻 1/4 1206 25 0.1 10 1M

  ※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。