系列概述  
国巨的射频衰减器可使用于智能手机、接收器、电池充电器、笔记本电脑和平板电脑的应用。它们可以配合系统的小型化尺寸,同时还提供高组件及系统的可靠性。

系列

种类

产品照片

功率

尺寸

温度系数范围(ppm /℃)

容差最小值(%)

电阻最小值Ω

电阻最大值Ω

*规格书

ATV 射频衰减器 40m 0404 - 0.3dB - -

  ※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。