系列概要  
Yageoの高電圧シリーズは、産業用オートメーション、電源、バッテリー充電器に好適です。このシリーズは、ケースサイズ0603から2512までの最大電圧500Vでの動作を扱うよう設計されています。表面実装できる抵抗器は、自動配置装置での取り扱いに適しています。

中文シリーズ

タイプ

画像

電力 (W)

ケースサイズ(インチ)

標準TCR (ppm/℃)

最小公差(%)

最低抵抗値 Ω

最高抵抗値 Ω

*データシート

RV High voltage chip resistor 1/10 0603 200 1 47 10M
RV High voltage chip resistor 1/8 0805 200 1 47 22M
RV High voltage chip resistor 1/4 1206 200 1 47 27M
RV High voltage chip resistor 3/4 2010 200 1 47 22M
RV High voltage chip resistor 1 2512 200 1 47 16M