系列概述  
国巨的高压电阻系列产品 ,最适用于工业自动化,电源及电池充电器。该系列专门设计于处理最大电压500V以内,尺寸规格为0603到2512。表面贴装电阻适合于通过自动处理贴装系统。

系列

种类

产品照片

功率

尺寸

温度系数范围(ppm /℃)

容差最小值(%)

电阻最小值Ω

电阻最大值Ω

*规格书

RV 高压电阻 1/10 0603 200 1 47 10M
RV 高压电阻 1/8 0805 200 1 47 22M
RV 高压电阻 1/4 1206 200 1 47 27M
RV 高压电阻 3/4 2010 200 1 47 22M
RV 高压电阻 1 2512 200 1 47 16M