系列概要  
Yageoの集合抵抗器は、高い部品の信頼性を維持しつつ効果的にプリント基板のスペースを減らすことができ、また、ピック& プレイスアプリケーションではよりよい効果を発揮いたします。

中文シリーズ

タイプ

画像

電力 (W)

ケースサイズ(インチ)

標準TCR (ppm/℃)

最小公差(%)

最低抵抗値 Ω

最高抵抗値 Ω

*データシート

AF array Automotive grade sulfur resistant chip resistor, Array 1/16 0404 200 1 1 1M
AF array Automotive grade sulfur resistant chip resistor, Array 1/16 0408 200 1 1 1M
YC Thick film array/network chip resistor, convex 1/16 0404 200 1 1 1M
YC Thick film array/network chip resistor, convex 1/16 0408 200 1 1 1M
YC Thick film array/network chip resistor, convex 1/16 0606 200 1 1 1M
YC Thick film array/network chip resistor, convex 1/16 0612 200 1 1 1M
YC Thick film array/network chip resistor, convex 1/16 0612 (Network) 200 1 10 100K
YC Thick film array/network chip resistor, convex 1/16 0616 200 1 10 1M
YC Thick film array/network chip resistor, convex 1/8 1224 200 1 10 1M
YC Thick film array/network chip resistor, convex 1/16 1225 (Network) 200 1 10 330K
YC(YC102/YC104) Ultra small thick film array chip resistor, convex 1/32 0202 200 1 10 1M
YC(YC102/YC104) Ultra small thick film array chip resistor, convex 1/32 0204 200 1 10 1M
TC Thick film array chip resistor, concave 1/16 0404 200 1 10 1M
TC Thick film array chip resistor, concave 1/16 0408 200 1 10 1M
TC Thick film array chip resistor, concave 1/16 0612 200 1 10 1M

  * Reminder: In case you need to dispose of this product for EOL or other reasons, please follow local disposal policy.