系列概述  
国巨的集成分立的贴片电阻器可以有效地降低了PCB空间,同时提供高可靠性组件和更高效能的取放应用。

系列

种类

产品照片

功率

尺寸

温度系数范围(ppm /℃)

容差最小值(%)

电阻最小值Ω

电阻最大值Ω

*规格书

AF array 车用抗硫化贴片排阻 1/16 0404 200 1 1 1M
AF array 车用抗硫化贴片排阻 1/16 0408 200 1 1 1M
YC 厚膜排阻与厚膜网络排阻 1/16 0404 200 1 1 1M
YC 厚膜排阻与厚膜网络排阻 1/16 0408 200 1 1 1M
YC 厚膜排阻与厚膜网络排阻 1/16 0606 200 1 1 1M
YC 厚膜排阻与厚膜网络排阻 1/16 0612 200 1 1 1M
YC 厚膜排阻与厚膜网络排阻 1/16 0612 (Network) 200 1 10 100K
YC 厚膜排阻与厚膜网络排阻 1/16 0616 200 1 10 1M
YC 厚膜排阻与厚膜网络排阻 1/8 1224 200 1 10 1M
YC 厚膜排阻与厚膜网络排阻 1/16 1225 (Network) 200 1 10 330K
YC(YC102/YC104) 微小型厚膜串连排阻 1/32 0202 200 1 10 1M
YC(YC102/YC104) 微小型厚膜串连排阻 1/32 0204 200 1 10 1M
TC 厚膜串连排阻 1/16 0404 200 1 10 1M
TC 厚膜串连排阻 1/16 0408 200 1 10 1M
TC 厚膜串连排阻 1/16 0612 200 1 10 1M