•   アプリケーション概要


    車載環境におけるエレクトロニクスの存在が大きくなる中で、最新の製品特性と優れた信頼性を備えた幅広い多様性を持つ受動部品が必要とされてきています。


    エンジン制御、パワーステアリング、トランスミッション、空調、照明、および大きく変化したABS(アンチブレーキシステム)といった確立したシステムだけでなく、車両通信システム、運転支援システム、自動操縦、セルフパーキングのような新しいシステムでも同様に、もっと多くの抵抗器とコンデンサが必要となっていきます。また、より深く車載環境内を統合することにより、受動部品の性能を限界まで広げる必要性が生じてきます。

    この知識を武器に、Yageoは、現在の設計で将来的な先駆として市場に出せるMLCCとチップ抵抗器の車載用の新シリーズを作ってきました。
    新作MLCCとチップ抵抗器は、次の基準を満たすように作られています。
    • AEC-Q200 準拠
    • 全PPAP(生産部品承認プロセス)可能
    • 要求される条件が最も厳しいところでも動作可能
    • TS 16949 (車載向け品質マネジメントシステム)準拠のもとでの大量生産

    Yageoは2つの温度特性、NPOとX7Rの車載用ACシリーズMLCCを発売しています。特殊製品設計、特別に選別された原材料、この製品専用の量産環境により、AC車載シリーズは、優れた長期信頼性と改良された機械的特性を持っています。個別部品やアレイ内で、この新シリーズは、インフォティンメント、快適便利なアプリケーションとして必要とされる製品用にお使いいただけます。


    多くの車載アプリケーション用に、厚膜チップ抵抗器の技術を使用した標準ACシリーズは、頻度の高い使用にも耐えるというソリューションを提供し、0201から2512 ケースサイズで入手可能です。


    選別された原材料を使用して製作された特殊設計のソリューションのみが、安全システム内において、硫化が問題となる過酷な環境下の要求に応えることができるのです。Yageo には、最終的なソリューションとして、AAチップ抵抗器シリーズもございます。


    高湿でも作動する高精度抵抗器は、卓越した信頼性基準を満たしていなければなりません。Yageo製厚膜チップ抵抗器ATシリーズは、ECUやABS内のパワーステアリングや複合計器の回路用に最適です。


    専門的なソリューションを設計する際の第三の選択は、車載産業が常に、同じサイズ内で回路や機能を増やす必要があることによります。伝統的に、許容損失は、小型化を達成するために犠牲にされなければなりませんでした。これに対するYageoの答えは、ダブルパワー抵抗器とトリプルパワー抵抗器で、これらは、製品の性能を下げることなく小型化を実現しました。


    面実装用抵抗器は、PCBで最もよく使用されていますが、信頼性、許容損失、安定性の組み合わせに従い、様々な電子部品の組立において、リード付抵抗器も依然として重要な部品です。耐熱防爆(FMPシリーズ)精密金属皮膜(MFPシリーズ)は、インフォティンメントと快適便利設計で使用されています。Yageoはまた、自動車のシグナルライトに使われるアルミニウム収容の抵抗器AHAシリーズを発売しています。


    抵抗器やコンデンサに加え、Yageo製セラミックパッチ/チップアンテナとPCBアンテナは、ドライバーの経験を豊かにし、運転中の安全性を高める、インフォティンメントとテレマティクス システムへのワイヤレス接続をもたらします。


    Yageoが高い信頼性を持つ部品を開発するのに役立ってきた知識と経験は、エンジニアが、RoHSおよび REACH準拠の優れたソリューションを開発するよう支援するのに役立ちました。強い競争力と高い信頼性を持つソリューションを提供することにより、Yageo は、車載用の未来に向けた受動部品を実現していきます。

照明

•  R Chip

AC  Series
Automotive grade thick film chip resistor
• R Chip    
AC  Series
  
Automotive grade thick film chip resistor
 
Description
‧ Automotive grade thick film
  chip resistor
‧ Size : 0201 to 2512
‧ Resistance range : 1Ω-22MΩ
‧ Tolerance : ±0.5%, ±1%, ±5%
‧ TCR : ±100, ±200ppm/°C
‧ Power rating : 1/20W-1W
‧ Jumper is available
Features
‧ AEC-Q200 compliant
‧ Highly reliable electrode
  construction
‧ Compatible with all soldering
  processes
‧ Highly stable in auto-placement
  surface mounting applications
Datasheet
  AC 

•  R Chip

AT  Series 
Automotive grade sulfur resistant thin film high precision high stability chip resistor
• R Chip    
AT  Series
  
Automotive grade sulfur resistant thin film high precision high stability chip resistor
 
Description
‧ Automotive grade sulfur
  resistance thin film high
  precision high stability chip
  resistor
‧ Size : 0402 to 1206
‧ Resistance range : 10Ω-1MΩ
‧ Tolerance : ±0.1%, ±0.25%,
  ±0.5%, ±1%
‧ TCR : ±25, ±50ppm/°C
‧ Power rating: 1/16W-1/4W
Features
‧ Superior resistance against
  sulfur-containing environments
‧ AEC-Q200 compliant
‧ High precision & stability
‧ Low TCR
‧ Low electrical noise
‧ Advanced sputtering technology
Datasheet
  AT 

•  R Chip

PA Series 
Automotive grade metal current sensor, low TCR chip resistor
• R Chip    
PA Series
     
Automotive grade metal current sensor, low TCR chip resistor
 
Description
‧ Automotive grade metal
  current sensor, low TCR chip
  resistor
‧ Size : 2512
‧ Resistance range : 1mΩ-5mΩ
‧ Tolerance : ±1%, ±5%
‧ TCR : ±100ppm/°C
‧ Power rating : 1W, 2W, 3W
Features
‧ Excellent current sensing
  performance
‧ High power rating for
  large current detection
‧ Accurate power control
‧ Reduce power consumption
‧ Low thermal EMF (<0. 3
  uV/°C)
‧ AEC-Q200 compliant
‧ Low TCR
Datasheet
  PA 

•  R Chip

PE_L  Series 
Automotive grade metal current sensor, low TCR chip resistor
• R Chip    
PE_L  Series
     
Automotive grade metal current sensor, low TCR chip resistor
 
Description
‧ Automotive grade metal
  current sensor, low TCR chip
  resistor
‧ Size : 0402 to 2512
‧ Resistance range : 5mΩ-100mΩ
‧ Tolerance : ±1%,±5%
‧ TCR : ±50, ±75, ±100ppm/°C
‧ Power rating : 1/16W- 2W
Features
‧ Excellent current sensing
  performance
‧ High power rating for
  large current detection
‧ Accurate power control
‧ Reduce power consumption
‧ Low thermal EMF (<0. 3
  uV/°C)
‧ AEC-Q200 compliant
‧ Low TCR
Datasheet
  PE_L 

•  MLCC

AC Series
Automotive
• MLCC    
AC Series
  
Automotive
 
Description
‧AEC-Q200 compliant
‧ Size : 0402 to 1812
‧ TC:X7R, NPO(-55℃~125℃)
‧ Capacitance range: 0.47pF-1μF
‧ Voltage range: 6.3V-630V
‧ Tolerance : 10%, 5%
Features
‧ AEC-Q200 qualified and PPAP
  ready
‧ ISO/TS16949 certified
‧ Board flex ≧2mm
‧ 100% AOI
‧ High reliability
Datasheet
  AC 

•  MLCC

AS Series 
Automotive
• MLCC    
AS Series
  
Automotive
 
Description
‧AEC-Q200 compliant
‧ Size : 0805 to 1210
‧ TC:X7R(-55℃~125℃)
‧ Capacitance range: 1nF to 4.7
  uF
‧ Voltage range: 10V-250V
‧ Tolerance : 20%, 10%, 5%
Features
‧ AEC-Q200 qualified and PPAP
  ready
‧ ISO/TS16949 certified
‧ Board flex ≧2mm
‧ 100% AOI
‧ High reliability
Datasheet
  AS 

•  Through Hole

AHA/AHP  Series 
Wirewound resistors, high power, aluminum housed, heatsink type
• Through Hole    
AHA/AHP  Series
  
Wirewound resistors, high power, aluminum housed, heatsink type
 
Description
‧ Wirewound resistors, high
  power, aluminum housed,
  heatsink type
‧ Power rating: 5W-50W
‧ Resistance range : 0.1Ω-33KΩ
‧ Tolerance : ±0.25%, ±0.5%,
  ±1%, ±5%, ±10%
‧ TCR :±50, ±100, ±200ppm/°C
Features
‧ High power rating (up to 50W)
‧ Wirewound (max. resistance up
  to 33Kohm)
‧ Heatsink mounted
‧ Reduced size
‧ Corrosion-resistant aluminum
  case for severe environments
‧ Excellent surge performance
‧ Fully lead-free compliance with
  no RoHS exemptions (7C-1)
Datasheet
  AHA/AHP 

•  Through Hole

AHB  Series 
Wirewound resistors, high power, aluminum housed, heatsink type
• Through Hole    
AHB  Series
  
Wirewound resistors, high power, aluminum housed, heatsink type
 
Description
‧ Wirewound resistors, high
  power, aluminum housed,
  heatsink type
‧ Power rating: 75W-500W
‧ Resistance range : 0.1Ω-51KΩ
‧ Tolerance : ±1%, ±2%, ±5%,
  ±10%
‧ TCR :±25, ±50, ±100ppm/°C
Features
‧ High power rating (up to
  500W)
‧ Wirewound (max. resistance up
  to 82Kohm)
‧ Heatsink mounted
‧ Reduced size
‧ Corrision-resistant aluminum
  case for severe environments
‧ Excellent surge performance
‧ Fully lead-free compliance with
  no RoHS exemptions (7C-1)
Datasheet
  AHB 

•  Through Hole

SLR  Series
Cement resistors, low ohmic, metal plate
• Through Hole    
SLR  Series
  
Cement resistors, low ohmic, metal plate
 
Description
‧ Cement resistors, low
  ohmic, metal plate
‧ Power rating: 2W-10W
‧ Resistance range : 10mΩ-3.3Ω
‧ Tolerance : ±5%, ±10%
‧ TCR : ±250ppm/°C
Features
‧ High power rating
‧ Low resistance (to 10mR)
‧ Double power available
‧ Flameproof cement case
‧ Excellent surge performance
‧ Vertical terminal
‧ Fully lead-free compliance with
  no RoHS exemptions (7C-1)
Datasheet
  SLR 

•  Through Hole

JPW  Series 
Jumper tinned-copper wire
• Through Hole    
JPW  Series
  
Jumper tinned-copper wire
 
Description
‧ Jumper tinned-copper wire
‧ Wire diameter: 0. 5, 0. 6, 0.
  7, 0. 8, 1. 0mm
‧ Current rating: 6~15AMP
Features
‧ High quality tinned-copper wire
‧ High reliability
‧ Forming type available
‧ Fully lead-free compliance with
  no RoHS exemptions (7C-1)
Datasheet
  JPW