You are here : 应用 >  汽车  > 汽车电子
  •   应用概述


    电子业因汽车业需要使用各种先进且稳定性优异的被动组件而日新月异。


    不仅原有系统如引擎控制、动力转换、传动、空调、照明及防死锁剎车系统历经巨大的变革,新系统如车对车通信、辅助驾驶、自转向和自动停车也经历相似的演进而需要更大量的电阻电容。汽车业的高度进化推动了被动组件的性能极限。

    鉴于此,国巨供应市场符合汽车标准的新系列电容及电阻用于现有设计,并为未来发展趋势的先导。
    新的电阻电容完全符合以下条件:
    • AEC-Q200
    • 全面提供PPAP
    • 能够在最严苛的条件下运作
    • TS 16949认证生产

    国巨推出两种温度特性曲线的AC系列汽车电容NPO和X7R。特别设计,特选的材质以及专用的大规模生产线使AC汽车系列电容可长久保持优良稳定性与增进的机械效能。无论单独使用或搭配排容,新系列电容为可应用于信息娱乐系统、舒适性及便利性系统的产品。


    对于大多数的汽车应用,厚膜电阻的标准AC系列一直是主要的解决方案,封装尺寸0201~2512皆可用。


    国巨最佳解决方案,AA系列电阻使用专门的材料与特殊制程,可因应在安全系统中恶劣的环境挑战之一,硫化。


    高精密电阻必须拥有无与伦比的稳定性才能在潮湿的环境下运作。国巨薄膜电阻AT系列是电路,动力转换,仪表板,行车计算机和防死锁剎车系统的完美选择。


    专门的设计解决方案考虑点之一, 衍生自因应汽车工业其不断增加电路和功能的需求同时,不增加产品尺寸。传统上,功耗不得不牺牲微型化;国巨的做法是使用双重和三重功率电阻,使微型化产品保有其性能。


    虽然贴片电阻称霸PCB,导线电阻因结合了可靠性,功耗和稳定性,在电子组装的各个部分仍为重要的组成组件。防爆(FMP系列)和金属皮膜(MFP系列)电阻被设计用于信息娱乐以及舒适和便利的系统。国巨也推荐了AHA系列铝壳电阻应用于汽车信号灯。


    除了电阻和电容,国巨陶瓷贴片天线/电阻和PCB提供无线连接给信息娱乐和远程信息系统, 丰富驾驶行车体验同时增强安全性。


    相同的知识与专长有助于国巨开发高度可靠性的组件,也可应用于协助设计工程师开发卓越且符合RoHS和REACH标准的解决方案。通过提供高竞争力和可靠性的解决方案,国巨领悟到汽车应用的未来关键就在被动组件。

车灯

•  R Chip

AC  Series
Automotive grade thick film chip resistor
• R Chip    
AC  Series
  
Automotive grade thick film chip resistor
 
Description
‧ Automotive grade thick film
  chip resistor
‧ Size : 0201 to 2512
‧ Resistance range : 1Ω-22MΩ
‧ Tolerance : ±0.5%, ±1%, ±5%
‧ TCR : ±100, ±200ppm/°C
‧ Power rating : 1/20W-1W
‧ Jumper is available
Features
‧ AEC-Q200 compliant
‧ Highly reliable electrode
  construction
‧ Compatible with all soldering
  processes
‧ Highly stable in auto-placement
  surface mounting applications
Datasheet
  AC 

•  R Chip

AT  Series 
Automotive grade sulfur resistant thin film high precision high stability chip resistor
• R Chip    
AT  Series
  
Automotive grade sulfur resistant thin film high precision high stability chip resistor
 
Description
‧ Automotive grade sulfur
  resistance thin film high
  precision high stability chip
  resistor
‧ Size : 0402 to 1206
‧ Resistance range : 10Ω-1MΩ
‧ Tolerance : ±0.1%, ±0.25%,
  ±0.5%, ±1%
‧ TCR : ±25, ±50ppm/°C
‧ Power rating: 1/16W-1/4W
Features
‧ Superior resistance against
  sulfur-containing environments
‧ AEC-Q200 compliant
‧ High precision & stability
‧ Low TCR
‧ Low electrical noise
‧ Advanced sputtering technology
Datasheet
  AT 

•  R Chip

PA Series 
Automotive grade metal current sensor, low TCR chip resistor
• R Chip    
PA Series
  
Automotive grade metal current sensor, low TCR chip resistor
 
Description
‧ Automotive grade metal
  current sensor, low TCR chip
  resistor
‧ Size : 0201 to 2512
‧ Resistance range :
  0.5mΩ-100mΩ
‧ Tolerance : ±0.5%, ±1%, ±5%
‧ TCR : ±50, ±75, ±100,
  ±150ppm/°C
‧ Power rating : 1/20W-3W
Features
‧ Excellent current sensing
  performance
‧ High power rating for
  large current detection
‧ Accurate power control
‧ Reduce power consumption
‧ Low thermal EMF (<0. 3
  uV/°C)
‧ AEC-Q200 compliant
‧ Low TCR
Datasheet
  PA 

•  R Chip

PE_L  Series 
Automotive grade metal current sensor, low TCR chip resistor
• R Chip    
PE_L  Series
     
Automotive grade metal current sensor, low TCR chip resistor
 
Description
‧ Automotive grade metal
  current sensor, low TCR chip
  resistor
‧ Size : 0201 to 2512
‧ Resistance range : 5mΩ-100mΩ
‧ Tolerance : ±1%,±5%
‧ TCR : ±50, ±75, ±100ppm/°C
‧ Power rating : 1/20W- 2W
Features
‧ Excellent current sensing
  performance
‧ High power rating for
  large current detection
‧ Accurate power control
‧ Reduce power consumption
‧ Low thermal EMF (<0. 3
  uV/°C)
‧ AEC-Q200 compliant
‧ Low TCR
Datasheet
  PE_L 

•  MLCC

AC Series
Automotive
• MLCC    
AC Series
  
Automotive
 
Description
‧AEC-Q200 compliant
‧ Size : 0402 to 1812
‧ TC:X7R, NPO(-55℃~125℃)
‧ Capacitance range:
  0.47pF-2.2μF
‧ Voltage range: 6.3V-630V
Features
‧ AEC-Q200 qualified and PPAP
  ready
‧ IATF 16949 certified
‧ Board flex ≧2mm
‧ 100% AOI
‧ High reliability
Datasheet
  AC 

•  MLCC

AS Series 
Automotive with soft termination
• MLCC    
AS Series
  
Automotive with soft termination
 
Description
‧AEC-Q200 compliant
‧ Size : 0805 to 1210
‧ TC:X7R(-55℃~125℃)
‧ Capacitance range: 1nF to 4.7
  uF
‧ Voltage range: 10V-250V
‧ Tolerance : 20%, 10%, 5%
Features
‧ AEC-Q200 qualified and PPAP
  ready
‧ ISO/TS16949 certified
‧ Board flex ≧2mm
‧ 100% AOI
‧ High reliability
Datasheet
  AS 

•  Through Hole

AHA/AHP  Series 
Wirewound resistors, high power, aluminum housed, heatsink type
• Through Hole    
AHA/AHP  Series
  
Wirewound resistors, high power, aluminum housed, heatsink type
 
Description
‧ Power rating: 5W-250W
‧ Resistance range : 0.1Ω-51KΩ
‧ Tolerance : ±0.25%, ±0.5%,
  ±1%, ±5%, ±10%
‧ TCR :±50, ±100, ±200ppm/°C
Features
‧ High power rating (up to
  250W)
‧ Wirewound (max. resistance up
  to 51KΩ)
‧ Heatsink mounted
‧ Reduced size
‧ Corrosion-resistant aluminum
  case for severe environments
‧ Excellent surge performance
‧ Fully lead-free compliance with
  no RoHS exemptions (7C-1)
Datasheet
  AHA/AHP 

•  Through Hole

AHB  Series 
Wirewound resistors, high power, aluminum housed, heatsink type
• Through Hole    
AHB  Series
  
Wirewound resistors, high power, aluminum housed, heatsink type
 
Description
‧ Power rating: 75W-500W
‧ Resistance range : 0.1Ω-51KΩ
‧ Tolerance : ±1%, ±2%, ±5%,
  ±10%
‧ TCR :±25, ±50, ±100ppm/°C
Features
‧ High power rating (up to
  500W)
‧ Wirewound (max. resistance up
  to 82Kohm)
‧ Heatsink mounted
‧ Reduced size
‧ Corrision-resistant aluminum
  case for severe environments
‧ Excellent surge performance
‧ Fully lead-free compliance with
  no RoHS exemptions (7C-1)
Datasheet
  AHB 

•  Through Hole

SLR  Series
Cement resistors, low ohmic, metal plate
• Through Hole    
SLR  Series
  
Cement resistors, low ohmic, metal plate
 
Description
‧ Cement resistors, low
  ohmic, metal plate
‧ Power rating: 2W-10W
‧ Resistance range : 10mΩ-3.3Ω
‧ Tolerance : ±5%, ±10%
‧ TCR : ±250ppm/°C
Features
‧ High power rating
‧ Low resistance (to 10mR)
‧ Double power available
‧ Flameproof cement case
‧ Excellent surge performance
‧ Vertical terminal
‧ Fully lead-free compliance with
  no RoHS exemptions (7C-1)
Datasheet
  SLR 

•  Through Hole

JPW  Series 
Jumper tinned-copper wire
• Through Hole    
JPW  Series
  
Jumper tinned-copper wire
 
Description
‧ Jumper tinned-copper wire
‧ Wire diameter: 0. 5, 0. 6, 0.
  7, 0. 8, 1. 0mm
‧ Current rating: 6~15AMP
Features
‧ High quality tinned-copper wire
‧ High reliability
‧ Forming type available
‧ Fully lead-free compliance with
  no RoHS exemptions (7C-1)
Datasheet
  JPW