このページは : 製品情報 > アルミ電解コンデンサ > 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

アルミ電解コンデンサ

導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

主な特徴

  • 105℃ 2000時間保証品
  • 低インピーダンス、低等価直列抵抗 E.S.R.(高周波領域)
  • 高リップル電流に対応
  • 安定した温度特性: カテゴリ温度範囲-55℃から+105℃まで
  • リフローソルダリング対応, 高いハンダ耐熱性(ピーク温度260℃ 10秒以内)
  • 優れた耐久性特性

アプリケーション

  • コンピューター、サーバ、周辺
  • ゲーム機、液晶テレビ、セット トップ ボックス
  • テレコミュニケーション (基地局、ルータ、ネットワーキング)